PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 2m
部品番号: 33 26 231 0020 013
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3 Show details |
---|---|
コネクタ 1 | PushPull SFP-xs lang LCdx MM Show details |
コネクタ 2 | LCdx MM Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | PushPull XS SFP サーモプラスチック |
コネクタ 2 | LC duplex |
ケーブルタイプ | FOケーブル |
ケーブルの説明 | マルチモード |
オーバーモールド | |
パネル取付けハウジング用、ロング |
ケーブル長さ | 2 m |
---|---|
芯線構造 | 50 µm |
詳細 | ご要望によりその他のケーブル長さも用意 |
前へ
次へ