PP FO CABL-30M-2xPP Metal LCD OV MM50
部品番号: 33 58 231 0300 027
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3 Show details |
---|---|
コネクタ 1 | PushPull v4 metall MM overmolded Show details |
コネクタ 2 | PushPull v4 metall MM overmolded Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | HARTING PushPull (V4) |
コネクタ 2 | HARTING PushPull (V4) |
ケーブルタイプ | FOケーブル |
ケーブル長さ | 30 m |
---|---|
芯線構造 | 50 / 125 µm |
前へ
次へ