PP FO CABL-10M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
部品番号: 33 58 231 0100 028
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC Show details |
---|---|
コネクタ 1 | PushPull v4 metall MM overmolded Show details |
コネクタ 2 | PushPull v4 metall MM overmolded Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | HARTING PushPull (V4) |
コネクタ 2 | HARTING PushPull (V4) |
ケーブルタイプ | FOケーブル |
ケーブル長さ | 10 m |
---|---|
芯線構造 | 62.5 / 125 µm |
前へ
次へ