PP FO CAB-ASSY-100M-2xPP Metal LCD SM OV
部品番号: 33 58 231 1000 026
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
PP FO CAB-ASSY-100M-2xPP Metal LCD SM OV
部品番号: 33 58 231 1000 026
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
コネクタ 1 | PushPull v4 metall SM overmolded Show details |
---|---|
コネクタ 2 | PushPull v4 metall SM overmolded Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | HARTING PushPull (V4) |
コネクタ 2 | HARTING PushPull (V4) |
ケーブルタイプ | FOケーブル |
ケーブル長さ | 100 m |
---|---|
芯線構造 | 9 / 125 µm |
前へ
次へ