PFT female S- rear 1,5mm²
部品番号: 21 03 396 2402
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
PFT female S- rear 1,5mm²
部品番号: 21 03 396 2402
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | Power |
エレメント | パネルフィードスルー |
仕様 | 導体付き |
リア取付け用 |
ジェンダー | メス |
---|---|
シールド | シールドなし |
コンタクト数 | 4 |
パワーコンタクト数 | 3 |
特殊コンタクト数 | 1 |
特殊コンタクトの仕様 | PEコンタクト |
コーディング | Sコード |
ロックタイプ | ねじロック |
PushPull |
導体断面積 | 1.5 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 16 |
定格電流 | 12 A |
定格電圧 | 630 V |
定格サージ電圧 | 6 kV |
汚染度 | 3 |
過電圧カテゴリ | III |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
締付けトルク | 0.8 Nm |
2 Nm ロックナット | |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 100 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 嵌合状態 |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
導体長 | 30 cm |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
材質 (コンタクト) | 真鍮 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
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
仕様 | IEC 61076-2-111 |
---|---|
IEC 61076-2-010 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 43 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140227798 |
eCl@ss | 27,440,103.00 |
前へ
次へ