PCB receptacle housing back f (60 pcs)
部品番号: 21 03 302 2000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
PCB receptacle housing back f (60 pcs)
部品番号: 21 03 302 2000
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
アクセサリータイプ | ハウジング |
アクセサリーの説明 | リア取付け用 |
ジェンダー | メス |
---|---|
ロックタイプ | ねじロック |
締付けトルク | 2 Nm ロックナット |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 嵌合状態 |
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
ECHA SCIP番号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
UL / CSA | |
---|---|
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 60 |
---|---|
正味重量 | 17.86 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140236462 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ