PCB receptacle female L-coded (60 pcs)
部品番号: 21 03 396 2505
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | Power |
エレメント | PCBアダプター |
仕様 | ストレート型 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
ジェンダー | メス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 5 |
パワーコンタクト数 | 4 |
特殊コンタクト数 | 1 |
特殊コンタクトの仕様 | FEコンタクト |
コーディング | Lコード |
詳細 | ハウジングは別売 |
梱包内容 | 60個(トレー) |
前へ
次へ