Motorcbl. LPMo3 1,5m
部品番号: 61 88 720 0009 0150
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Motorcbl. LPMo3 1,5m
部品番号: 61 88 720 0009 0150
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
仕様 | 両端組立て済み |
---|---|
コネクタ 1 | LP 3極 |
コネクタ 2 | M23 |
メス | |
7ピン | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 大部分において耐油性を確保 |
シリコン不使用 | |
特長 | より線 |
ケーブル長さ | 1.5 m |
---|---|
芯線構造 | 4x 4.0 mm² |
アプリケーション分野 | モーター接続用 |
公称電圧 | 60 V DC |
---|
使用温度範囲 | -20 ... +80 °C 固定 |
---|---|
-5 ... +80 °C 変動 |
材質 (ケーブル) | PVC |
---|---|
カラー(ケーブル) | グレー |
仕様 | IEC 60332-1 難燃性 |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 0.54 kg |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140275195 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27,060,327.00 |
前へ
次へ