Motorcbl. LPMo3 0,5m
部品番号: 61 88 720 0009 0050
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
仕様 | 両端組立て済み |
---|---|
コネクタ 1 | LP 3極 |
コネクタ 2 | M23 |
メス | |
7ピン | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 大部分において耐油性を確保 |
シリコン不使用 | |
特長 | より線 |
ケーブル長さ | 0.5 m |
---|---|
芯線構造 | 4x 4.0 mm² |
アプリケーション分野 | モーター接続用 |
前へ
次へ
部品番号: 61 88 720 0009 0050
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
仕様 | 両端組立て済み |
---|---|
コネクタ 1 | LP 3極 |
コネクタ 2 | M23 |
メス | |
7ピン | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 大部分において耐油性を確保 |
シリコン不使用 | |
特長 | より線 |
ケーブル長さ | 0.5 m |
---|---|
芯線構造 | 4x 4.0 mm² |
アプリケーション分野 | モーター接続用 |