MVB Backbone Interf. Set for 2-conduct
部品番号: 66 63 009 5014
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
MVB Backbone Interf. Set for 2-conduct
部品番号: 66 63 009 5014
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
エレメント | バスインターフェース |
仕様 | MVB/WTBインターフェース |
結線方式 | ケージクランプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
サイズ | D-Sub 1 |
コンタクト数 | 9 |
バージョン | トップエントリー |
ケーブルエントリー | 2x |
ロックタイプ | 六角ネジ 4-40 UNCネジ |
梱包内容 | ブラインドプレート |
圧着フランジ | |
圧着フェルール |
導体断面積 | 0.08 ... 0.5 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 28 ... AWG 20 |
定格電圧 | < 50 V AC |
< 75 V DC | |
ストリップ 長さ | 5 ... 6 mm |
締付けトルク | ≤0.4 Nm ロックネジ |
≤0.3 Nm カバーネジ | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
パフォーマンスレベル | 1 |
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP40 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 0.5 kV |
材質 (インサート) | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り |
---|---|
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
長さ | 61.7 mm |
幅 | 31.6 mm |
高さ | 14.8 mm |
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
ニッケル |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 82.32 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140216396 |
ETIM | EC001132 |
eCl@ss | 27,440,302.00 |
前へ
次へ