MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-A-cod
部品番号: 09 51 221 0001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING Mini PushPull |
名称 | HARTING ix Industrial® |
エレメント | パネルフィードスルーセット |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
特長 | すべてのPoEバージョンに適合 |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
---|---|
コンタクト数 | 8 |
追加コンタクト | + 2x GND |
コーディング | タイプ A |
ロックタイプ | PushPull |
梱包内容 | シール、2x HARTING ix Industrial® ジャック type A(イーサネット)、M2.5基板ドリル穴を含む |
定格電流 | 1.5 A |
---|---|
定格電流 | 4コンタクト(1、2、6、7)で使用時 3A |
定格電圧 | 50 V AC |
60 V DC | |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
絶縁抵抗 | >100 MΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
保管温度 | -60 ... +85 °C |
相対湿度 | 95 % 結露なきこと(使用中) |
95 % 結露なきこと(保管/輸送中) | |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 0.5 kV (コンタクト−コンタクト) |
0.5 kV (コンタクトシールド) | |
耐振動性 | 10~500Hz、5g、0.35mm、2h/軸 |
5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 | |
耐衝撃性 | 50 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向 |
5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
カラー(インサート) | 黒 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリブチレンテレフタレート (PBT) |
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
材質 (シール) | PTS |
カラー(シール) | 黄 |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 61076-3-124 タイプ A |
---|---|
EN 50173-1 | |
UL / CSA | |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 6 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140223424 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ