MPP-PFT-ix-F-P
部品番号: 09 51 521 0001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING Mini PushPull |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
フード/ハウジングの説明 | 基板ロックなし |
ロックタイプ | PushPull |
---|
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
保管温度 | -60 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 |
耐振動性 | 10~500Hz、5g、0.35mm、2h/軸 |
5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 | |
耐衝撃性 | 50 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向 |
5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリブチレンテレフタレート (PBT) |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
材質 (シール) | PTS |
カラー(シール) | 黄 |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 5.46 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140224100 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ