M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 10m
部品番号: 33 28 180 0225 100
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
コネクタ 1 | HARTING M8T1 Hybrid Industrial male Show details |
---|
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING T1 Industrial |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | HARTING M8 T1 Industrial オス |
オーバーモールド | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 遅燃性 |
耐油性 | |
ハロゲンフリー |
ケーブル長さ | 10 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 1x 2x AWG 22/7 |
2x AWG 18/19 | |
ジェンダー | オス |
コンタクト数 | 4 |
コーディング | Single Pair Ethernet (SPE) |
ロックタイプ | ねじロック |
前へ
次へ