M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 1,5m
部品番号: 21 34 B20 0822 015
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | (8x0,14mm²) PUR Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M8 A 8pole female straight shld overm Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M8 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | M8 Aコード |
メス ストレート型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 1.5 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 8x 0.14 mm² |
コーディング | Aコード |
前へ
次へ