M8-Screw-3P-M-ANG
部品番号: 21 02 359 3301
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M8 |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | アングル型 |
結線方式 | ネジ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | シールドなし |
コンタクト数 | 3 |
コーディング | Aコード |
ロックタイプ | ねじロック |
前へ
次へ
部品番号: 21 02 359 3301
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M8 |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | アングル型 |
結線方式 | ネジ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | シールドなし |
コンタクト数 | 3 |
コーディング | Aコード |
ロックタイプ | ねじロック |