M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
部品番号: 21 42 000 0014
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
部品番号: 21 42 000 0014
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M8 |
エレメント | 基板用コネクタ |
仕様 | ストレート型 |
フロント取付け用 | |
フード/ハウジングの説明 | 9 mm |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 4 |
コーディング | Dコード |
定格電流 | 4 A |
---|---|
定格電圧 | 60 V |
定格サージ電圧 | 1.5 kV |
汚染度 | 3 |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
締付けトルク | 1 Nm ロックナット |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 100 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP67 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
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
ECHA SCIP番号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 61076-2-114 |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 25.13 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140224988 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ