M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female PaPC
部品番号: 21 02 341 2418
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female PaPC
部品番号: 21 02 341 2418
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M8 |
エレメント | 基板用コネクタ |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
ジェンダー | メス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 4 |
コーディング | Pコード |
詳細 | ハウジングは別売 |
梱包内容 | 50個(トレー) |
定格電流 | 4 A |
---|---|
定格電圧 | 60 V |
定格サージ電圧 | 1.5 kV |
汚染度 | 3 |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 100 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 嵌合状態 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
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
ECHA SCIP番号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 61076-2-114 |
---|
梱包寸法 | 50 |
---|---|
正味重量 | 7 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140225022 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ