M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 2,0m
部品番号: 21 34 808 1489 020
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 2,0m
部品番号: 21 34 808 1489 020
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | 4x0,25mm² PUR Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M8 A 4pole male straight overmolded Show details |
コネクタ 2 | M8 A 4pole female straight overmolded Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M8 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | M8 |
オス ストレート型 | |
コネクタ 2 | M8 |
メス ストレート型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 2 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x 0.25 mm² |
コーディング | Aコード |
前へ
次へ