M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 1,0m
部品番号: 21 34 737 3466 010
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | (4x0,25mm²) PVC LiffYFCY Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M8 A 4pole male straight shld overmolded Show details |
コネクタ 2 | M8 A 4pole male straight shld overmolded Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M8 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | M8 Aコード |
オス ストレート型 | |
コネクタ 2 | M8 Aコード |
オス ストレート型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x 0.25 mm² |
シールド | シールド付き |
コーディング | Aコード |
前へ
次へ