M8-ACC-HOUSING M12x1
部品番号: 21 42 010 0002 401
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M8-ACC-HOUSING M12x1
部品番号: 21 42 010 0002 401
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M8 |
アクセサリータイプ | ハウジング |
アクセサリーの説明 | リア取付け用 |
ジェンダー | メス |
---|
取付け高さ | 11 mm |
---|---|
締付けトルク | 1 Nm ロックナット |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP67 嵌合状態 |
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
ECHA SCIP番号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
梱包寸法 | 25 |
---|---|
正味重量 | 6.16 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140236110 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ