M23 HBM front female M20x1,5
部品番号: 09 15 100 0373
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M23 HBM front female M20x1,5
部品番号: 09 15 100 0373
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
名称 | Signal |
フード/ハウジングのタイプ | パネルフィードスルーハウジング |
フード/ハウジングの説明 | フロント取付け |
サイズ | M23 |
---|---|
固定具 | ネジ: M20 x 1.5 |
ロックタイプ | ねじロック |
詳細 | メスインサート用 |
ComLockと非互換 |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP67 ロック状態 |
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 ロック状態 |
材質 (フード/ハウジング) | 銅亜鉛合金 |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
材質 (シール) | NBR |
カラー(シール) | 黒 |
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
ニッケル |
UL / CSA |
---|
梱包寸法 | 5 |
---|---|
正味重量 | 44.5 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140184121 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27,440,224.00 |
前へ
次へ