M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M
部品番号: 21 37 360 0D74 100
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
名称 | Signal |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | M23 |
メス アングル型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
特長 | 難燃性 |
オイル耐性およびUV耐性 | |
高いEMC耐性 | |
ハロゲンフリー |
ケーブル長さ | 10 m |
---|---|
芯数 | 19 |
芯線構造 | 3x AWG 18 + 16x AWG 22 |
前へ
次へ