M23 12 Female-C CCW
部品番号: 09 15 112 3111
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M23 12 Female-C CCW
部品番号: 09 15 112 3111
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
名称 | Signal |
エレメント | インサート |
仕様 | 反対方向のマーキング |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 12 |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
12x 1 mm |
導体断面積 | 0.08 ... 1.5 mm² |
---|---|
定格電流 | 8 A |
定格電圧 | 200 V |
定格サージ電圧 | 2.5 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | 白 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
UL / CSA |
---|
梱包寸法 | 5 |
---|---|
正味重量 | 4.6 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140187115 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27,440,223.00 |
前へ
次へ