M23 09 Female -solder (termination)
部品番号: 09 15 109 2702
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M23 09 Female -solder (termination)
部品番号: 09 15 109 2702
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
名称 | Signal |
エレメント | インサート |
結線方式 | 半田端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 9 |
シグナルコンタクト数 | 8 |
特殊コンタクト数 | 1 |
特殊コンタクトの仕様 | 補助コンタクト |
導体断面積 | 1 mm² 最大 |
---|---|
定格電流(信号) | 8 A |
定格電圧(信号) | 200 V |
定格サージ電圧(信号) | 2.5 kV |
汚染度(信号エリア) | 3 |
定格電流 (特殊コンタクト) | 20 A |
定格電圧 (特殊コンタクト) | 200 V |
定格サージ電圧 (特殊コンタクト) | 2.5 kV |
汚染度 (特殊コンタクト) | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | 白 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 金メッキ |
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
ECHA SCIP番号 | 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
UL / CSA |
---|
梱包寸法 | 5 |
---|---|
正味重量 | 8.602 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140163010 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27,440,223.00 |
前へ
次へ