M23 06 Male -E
部品番号: 09 15 106 2603
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M23 06 Male -E
部品番号: 09 15 106 2603
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
名称 | Signal |
エレメント | インサート |
結線方式 | 基板半田接続 |
---|---|
ジェンダー | オス |
コンタクト数 | 6 |
詳細 | パネル取付けハウジング 09 15 100 0301、0302、0305、0306、0307専用 |
定格電流 | 20 A |
---|---|
定格電圧 | 300 V |
定格サージ電圧 | 2.5 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | 白 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 金メッキ |
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
ECHA SCIP番号 | 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
UL / CSA |
---|
梱包寸法 | 5 |
---|---|
正味重量 | 10.85 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140187245 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27,440,223.00 |
前へ
次へ