M17 MA str molded 17p PUR open end,5m
部品番号: 21 37 510 0F02 050
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M17 MA str molded 17p PUR open end,5m
部品番号: 21 37 510 0F02 050
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M17 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | M17 オーバーモールド |
オス ストレート型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
芯数 | 17 |
芯線構造 | 17x AWG 22 |
定格電流 | 2 A |
---|---|
定格電圧 | 60 V |
使用温度範囲 | -20 ... +80 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 |
材質 (ケーブル) | PUR (ポリウレタン) |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黒 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 540 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140240780 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27,060,311.00 |
前へ
次へ