M12 wall bracket / gender changer
部品番号: 21 01 000 0036
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
アクセサリータイプ | パネル取付け部品 |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
---|
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
材質(アクセサリー) | サーモプラスチック |
カラー(アクセサリー) | 黒 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 8.7 g |
原産国 | 台湾 |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140136533 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ