M12 transf. recpt. front mounting kit
部品番号: 21 03 301 2006
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12 transf. recpt. front mounting kit
部品番号: 21 03 301 2006
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | PushPull |
アクセサリータイプ | ハウジング |
アクセサリーの説明 | フロント取付け用 |
ジェンダー | メス |
---|---|
ロックタイプ | ねじロック |
PushPull |
締付けトルク | 2 Nm ロックナット |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 嵌合状態 |
材質(アクセサリー) | 真鍮、ニッケルメッキ |
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
ECHA SCIP番号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
梱包寸法 | 30 |
---|---|
正味重量 | 15 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140236417 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ