M12 angeled male 4pole D-coded crimp
部品番号: 21 03 882 3405
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | アングル型 |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 4 |
コーディング | Dコード |
ロックタイプ | ねじロック |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
詳細 | Fast Ethernetアプリケーション専用 |
前へ
次へ