M12 X coded cable Assembly;10m
部品番号: 21 33 010 0850 100
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR Show details |
---|---|
コネクタ 1 | har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | M12 Xコード |
オス ストレート型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 10 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 4x 2 ツイストペア |
シールド | シールド付き |
コーディング | Xコード |
前へ
次へ