M12 X coded PushPull cable assembly,1m
部品番号: 09 48 822 3756 010
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M12 X 8pole male straight PP P&G Show details |
コネクタ 2 | RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20 Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
RJ45 | |
名称 | PushPull |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | M12 Xコード |
オス ストレート型 | |
PushPull | |
コネクタ 2 | HARTING RJ Industrial® ギガリンク |
ストレート型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 4x 2 ツイストペア |
コーディング | Xコード |
前へ
次へ