M12 X-coded Cable Assembly-1m
部品番号: 21 33 290 0853 010
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12 X-coded Cable Assembly-1m
部品番号: 21 33 290 0853 010
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M12 X 8pole male straight PP P&G Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | PushPull |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | M12 Xコード |
オス ストレート型 | |
PushPull | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 鉄道アプリケーション用 |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 8x AWG 24/7 |
コーディング | Xコード |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +80 °C |
材質 (ケーブル) | PE |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黒 |
RoHS | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下 |
6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 | |
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
ナフタリン |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 1 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140240476 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
前へ
次へ