M12 X-coded Cable Assembly-10m
部品番号: 21 33 292 9853 100
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12 X-coded Cable Assembly-10m
部品番号: 21 33 292 9853 100
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M12 X 8pole male straight PP P&G Show details |
コネクタ 2 | M12 X 8pole male straight PP P&G Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | PushPull |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | M12 Xコード |
オス ストレート型 | |
PushPull | |
コネクタ 2 | M12 Xコード |
オス ストレート型 | |
PushPull | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 鉄道アプリケーション用 |
ケーブル長さ | 10 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 8x AWG 24/7 |
コーディング | Xコード |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +80 °C |
材質 (ケーブル) | PE |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黒 |
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
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 888 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140248359 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
前へ
次へ