M12 X-cod st/st m/m PVC 3.0m
部品番号: 21 33 050 5855 030
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12 X-cod st/st m/m PVC 3.0m
部品番号: 21 33 050 5855 030
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M12 X 8pole male straight P&G Show details |
コネクタ 2 | M12 X 8pole male straight P&G Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | M12 Xコード |
オス ストレート型 | |
Press&Go | |
コネクタ 2 | M12 Xコード |
オス ストレート型 | |
Press&Go | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 3 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 4x 2x AWG 26/7 |
シールド | シールド付き |
コーディング | Xコード |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -20 ... +80 °C 変動 |
-20 ... +80 °C 固定 | |
ケーブル径 | 6.6 mm ± 0.3 mm |
材質 (ケーブル) | PVC |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黄 |
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
鉛 | |
ニッケル | |
ナフタリン |
PROFINET | はい |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 217 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140140431 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
前へ
次へ