M12 SD PFT Male X cod 8 pol
部品番号: 21 03 881 1825
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | Slim Design |
エレメント | ケーブルコネクタ |
パネルフィードスルー | |
仕様 | リア取付け用 |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 8 |
コーディング | Xコード |
ロックタイプ | ねじロック |
PushPull | |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
詳細 | 10 Gbit以下のイーサネットアプリケーション専用 |
前へ
次へ