M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
部品番号: 21 03 839 1205
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING T1 Industrial |
丸型コネクタ M12 | |
名称 | Slim Design |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | ストレート型 |
特長 | ISO / IEC 11801とTIA 42準拠の標準化配線を備え、将来的に使用できるシングルペアイーサネット(SPE)標準の通信ネットワーク構築に対応 |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 2 |
追加コンタクト | + シールド |
コーディング | Single Pair Ethernet (SPE) |
ロックタイプ | ねじロック |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
前へ
次へ