M12 PushPull 8-pole X-coded male
部品番号: 21 03 881 1830
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12 PushPull 8-pole X-coded male
部品番号: 21 03 881 1830
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | PushPull |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | ストレート型 |
Outer PushPull |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 8 |
コーディング | Xコード |
ロックタイプ | Outer PushPull |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
詳細 | 10 Gbit以下のイーサネットアプリケーション専用 |
導体断面積 | 0.08 ... 0.25 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 28 ... AWG 23 |
ワイヤー外径 | ≤ 1.4 mm |
定格電流 | 0.5 A |
定格電圧 | 48 V |
定格サージ電圧 | 0.8 kV |
汚染度 | 3 |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
過電圧カテゴリ | III |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 嵌合状態 |
ケーブル径 | 5.7 ... 8.8 mm |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
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
ECHA SCIP番号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
ナフタリン | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 61076-2-109 |
---|---|
IEC 61076-2-010 | |
UL / CSA | |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 43 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140227040 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27,440,116.00 |
前へ
次へ