M12 PP angled male X-cod 8-pol crimpflan
部品番号: 21 03 881 3833
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
コネクタ 1 | M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull Show details |
---|
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | PushPull |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | アングル型 |
Outer PushPull |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | シールド付き |
シールド接続、圧着フランジ付き | |
コンタクト数 | 8 |
コーディング | Xコード |
ロックタイプ | Outer PushPull |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
フランジセットは別途ご注文ください。 | |
詳細 | 10 Gbit以下のイーサネットアプリケーション専用 |
前へ
次へ