M12-PP-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-SHLD
部品番号: 21 03 881 3830
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
コネクタ 1 | M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull Show details |
---|
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | PushPull |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | アングル型 |
Outer PushPull |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 8 |
コーディング | Xコード |
ロックタイプ | Outer PushPull |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
詳細 | 10 Gbit以下のイーサネットアプリケーション専用 |
前へ
次へ