M12 PFT SD F D-cod 4-pole crimp flange
部品番号: 21 03 881 2427
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12 PFT SD F D-cod 4-pole crimp flange
部品番号: 21 03 881 2427
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | Slim Design |
PushPull | |
エレメント | ケーブルコネクタ |
パネルフィードスルー | |
仕様 | リア取付け用 |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
シールド | シールド付き |
シールド接続、圧着フランジ付き | |
コンタクト数 | 4 |
コーディング | Dコード |
ロックタイプ | ねじロック |
PushPull | |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
フランジセットは別途ご注文ください。 | |
詳細 | Fast Ethernetアプリケーション専用 |
前へ
次へ