M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 1m
部品番号: 21 33 070 0853 010
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 1m
部品番号: 21 33 070 0853 010
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | PushPull |
エレメント | パネルフィードスルー |
仕様 | 片側組み立て済み |
EtherRailケーブル (4x 2x AWG 24/7) | |
リア取付け用 |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
芯線構造 | 4x 2x AWG 24/7 |
ジェンダー | メス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 8 |
コーディング | Xコード |
ロックタイプ | ねじロック |
PushPull |
定格電流 | 0.5 A |
---|---|
定格電圧 | 50 V |
定格サージ電圧 | 1.5 kV |
汚染度 | 3 |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
過電圧カテゴリ | III |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
締付けトルク | 2 Nm ロックナット |
レンチ サイズ | 18 |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 100 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 嵌合状態 |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
材質 (コンタクト) | 真鍮 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
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
ECHA SCIP番号 | a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
仕様 | IEC 61076-2-109 |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 1 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140227897 |
eCl@ss | 27,440,103.00 |
前へ
次へ