M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-M/F-SHLD
部品番号: 21 43 300 1401
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-M/F-SHLD
部品番号: 21 43 300 1401
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
エレメント | パネルフィードスルー |
ジェンダー | オス |
---|---|
メス | |
シールド | シールドなし |
コンタクト数 | 4 |
コーディング | Tコード |
ロックタイプ | ねじロック |
定格電流 | 12 A |
---|---|
定格電圧 | 63 V DC |
定格サージ電圧 | 1.5 kV |
汚染度 | 3 |
過電圧カテゴリ | III |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
締付けトルク | 6 Nm 金属製フード/ハウジング |
レンチ サイズ | 18 |
使用温度範囲 | -25 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 100 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
材質 (コンタクト) | 真鍮 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
仕様 | IEC 61076-2-111 |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | チェコ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140228009 |
eCl@ss | 27,440,103.00 |
前へ
次へ