M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
部品番号: 21 43 381 4451
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
部品番号: 21 43 381 4451
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
エレメント | PCBアダプター |
仕様 | アングル型 |
リア取付け用 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 4 |
コーディング | Dコード |
ロックタイプ | ねじロック |
PushPull |
定格電流 | 4 A |
---|---|
定格電圧 | 250 V |
汚染度 | 3 |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
締付けトルク | 1 Nm ロックナット |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 100 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP67 嵌合状態 |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
材質 (フード/ハウジング) | 銅亜鉛合金 |
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
ECHA SCIP番号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
仕様 | IEC 61076-2-101 |
---|
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 17 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140229099 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ