M12-PCB-THR-4P-ACOD-ACOD-F-STR
部品番号: 21 03 321 2536
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12-PCB-THR-4P-ACOD-ACOD-F-STR
部品番号: 21 03 321 2536
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | PushPull |
エレメント | PCBアダプター |
仕様 | ストレート型 |
ハウジング含む | |
フロント取付け用 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
ジェンダー | メス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 4 |
コーディング | Aコード |
ロックタイプ | ねじロック |
Inner PushPull |
定格電流 | 4 A |
---|---|
定格電圧 | 48 V AC |
60 V DC | |
定格サージ電圧 | 1.5 kV |
汚染度 | 3 |
過電圧カテゴリ | III |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
締付けトルク | 2 Nm ロックナット |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 100 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 嵌合状態 |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | IEC 61076-2-101 |
---|---|
IEC 61076-2-010 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140228092 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ