M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-F-STR-SHLD
部品番号: 21 03 309 2505 407
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-F-STR-SHLD
部品番号: 21 03 309 2505 407
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | Power |
エレメント | PCBアダプター |
仕様 | ストレート型 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
ジェンダー | メス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 5 |
パワーコンタクト数 | 4 |
特殊コンタクト数 | 1 |
特殊コンタクトの仕様 | PEコンタクト |
コーディング | Kコード |
詳細 | ハウジングは別売 |
梱包内容 | 1箱30ピース |
定格電流 | 12 A |
---|---|
定格電圧 | 630 V |
定格サージ電圧 | 6 kV |
汚染度 | 3 |
過電圧カテゴリ | III |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 100 |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
仕様 | IEC 61076-2-111 |
---|
梱包寸法 | 30 |
---|---|
正味重量 | 6.12 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140228368 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ