M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
部品番号: 21 03 339 2211
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
部品番号: 21 03 339 2211
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING T1 Industrial |
丸型コネクタ M12 | |
エレメント | 基板用コネクタ |
仕様 | ストレート型 |
ハウジング含む | |
フロント取付け用 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
ジェンダー | メス |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 2 |
追加コンタクト | + シールド |
端子長さ | 12 mm |
梱包内容 | 1x 基板用コネクタ 21 03 339 2202 |
1x ハウジング 21 03 339 2001 |
定格電流 | 4 A |
---|---|
定格電圧 | 60 V DC |
伝送特性 | 600 MHz 帯域幅 |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ |
シールド抵抗 | ≤ 100 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 1,000 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
試験電圧 U<sub>DC</sub> | 1 kV (コンタクト−コンタクト) |
2.25 kV コンタクト−GND | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 |
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
仕様 | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu [PoDL (Power over Data Line)による遠隔電力供給] | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1) |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140223479 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ