M12-PCB-SMT-2PC-5P-ACOD-M-STR(75)
部品番号: 21 03 311 1516
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
エレメント | PCBアダプター |
仕様 | ストレート型 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (SMT) |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | シールドなし |
コンタクト数 | 5 |
コーディング | Aコード |
詳細 | ハウジングは別売 |
梱包内容 | リールに75 ピース |
前へ
次へ
部品番号: 21 03 311 1516
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
エレメント | PCBアダプター |
仕様 | ストレート型 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (SMT) |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | シールドなし |
コンタクト数 | 5 |
コーディング | Aコード |
詳細 | ハウジングは別売 |
梱包内容 | リールに75 ピース |