M12-PCB-SMT-2PC-4P-ACOD-F-STR
部品番号: 21 03 311 2410
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12-PCB-SMT-2PC-4P-ACOD-F-STR
部品番号: 21 03 311 2410
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
エレメント | PCBアダプター |
仕様 | ストレート型 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (SMT) |
---|---|
ジェンダー | メス |
シールド | シールドなし |
コンタクト数 | 4 |
コーディング | Aコード |
詳細 | ハウジングは別売 |
定格電流 | 4 A |
---|---|
定格電圧 | 250 V |
汚染度 | 3 |
過電圧カテゴリ | III |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 100 |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
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
ECHA SCIP番号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
仕様 | IEC 61076-2-101 |
---|
梱包寸法 | 25 |
---|---|
正味重量 | 2 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140228641 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ