M12-L male crimp D-coded 4pole
部品番号: 21 03 882 1435
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12-L male crimp D-coded 4pole
部品番号: 21 03 882 1435
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | INOX |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | ストレート型 |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 4 |
コーディング | Dコード |
ロックタイプ | ねじロック |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
詳細 | Fast Ethernetアプリケーション専用 |
導体断面積 | 0.14 ... 0.75 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 26 ... AWG 18 |
ワイヤー外径 | ≤ 2.3 mm |
定格電流 | 4 A |
定格電圧 | 250 V |
定格サージ電圧 | 1.5 kV |
汚染度 | 3 |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
過電圧カテゴリ | III |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
締付けトルク | 0.6 Nm |
レンチサイズ(刻み付きネジ / 刻み付きナット) | 17 |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 嵌合状態 |
ケーブル径 | 4.5 ... 8.8 mm |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
材質 (フード/ハウジング) | ステンレススチール |
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
ナフタリン |
仕様 | IEC 61076-2-101 |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 28 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140227460 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27,440,116.00 |
前へ
次へ