M12 D-coded Cable Assembly 2m
部品番号: 21 33 232 3401 020
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12 D-coded Cable Assembly 2m
部品番号: 21 33 232 3401 020
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M12 D 4pole male straight PP P&G Show details |
コネクタ 2 | M12 D 4pole male straight PP P&G Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | PushPull |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | M12 Dコード |
オス ストレート型 | |
PushPull | |
Press&Go | |
コネクタ 2 | M12 Dコード |
オス ストレート型 | |
PushPull | |
Press&Go | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 鉄道アプリケーション用 |
ケーブル長さ | 2 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
シールド | シールド付き |
コーディング | Dコード |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C 固定 |
ケーブル径 | 6.6 mm ± 0.2 mm |
最小曲げ半径 | 6 x ケーブル径 (屈曲繰り返し) |
5 x ケーブル径 (屈曲1回) | |
インピーダンス | 100 Ω ±5 % |
材質 (ケーブル) | エラストマー |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黒 |
RoHS | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下 |
6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 | |
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
鉛 | |
ニッケル | |
ナフタリン |
仕様 | EN 45545-1 |
---|---|
EN 45545-2 | |
EN 45545-5 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 218 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140247994 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
前へ
次へ